(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถขันยึดชิ้นส่วนรองรับบนพื้นผิวติดตั้งในแนวตั้งเพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนกลไกใหม่ได้
· คันโยกล็อคอัตโนมัติ จึงไม่หลุดเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนและอื่นๆ
· ทำจากสแตนเลสที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงกว่า
· ด้านอุปกรณ์หลักสามารถติดตั้งกับรุ่นเดิม C-1240 ได้ (ไม่สามารถใช้ได้กับด้านฐานรอง)
ล็อคด้วยแม่กุญแจได้ (C-1240-T-1)
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ที่มีแรงสั่นสะเทือน, จักรยานขนส่งสินค้า
รหัสสินค้า |
---|
C-1240-T-1 |
C-1240-T-2 |
C-1240-T-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดแรงดึง (N) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 562.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 220 | 26.5 | 23981 | ||
฿ 446.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 110 | 25 | 24223 | ||
฿ 388.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 20.5 | 24224 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น | พื้นผิว การขัดเงา | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง