1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคขนาดใหญ่ C-271

FASTENERS

ตัวล็อคขนาดใหญ่ C-271
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 388.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ด้วยโครงสร้างภายในที่เป็นระบบคลิก ทำให้การควบคุมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· ส่วนแขนเป็นชิ้นเดียวกับคันโยกขณะล็อคเพื่อป้องกันระยะคลอน

รหัสสินค้า
C-271
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 388.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดแรงดึง(N) 294 ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 77 ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 24
วัสดุ แผ่นเหล็กรีดเย็น พื้นผิว การขัดเงา ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต รหัส ผลิตภัณฑ์ 20633

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-271 ในชุด ตัวล็อคขนาดใหญ่ C-271