1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปล็อคขนาดใหญ่ ทำจากสแตนเลส C-1143

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คลิปล็อคขนาดใหญ่ ทำจากสแตนเลส C-1143
  • คลิปล็อคขนาดใหญ่ ทำจากสแตนเลส C-1143
  • คลิปล็อคขนาดใหญ่ ทำจากสแตนเลส C-1143
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 388.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลิปล็อคขนาดใหญ่ทำจากสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· ใช้กับแม่กุญแจ C-555
· รุ่นที่มีรูกุญแจสามารถล็อคด้วยแม่กุญแจได้
· คลิปล็อคขนาดใหญ่ที่มีแรงยึดจับแข็งแรงยิ่งกว่า
· วัสดุ: แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
·ผิวสำเร็จ: ขัดเงา
[การใช้งาน]
· ฝาครอบสำหรับกล่องเคสขนาดใหญ่/กลางและเครื่องมือกล

คลิปล็อคขนาดใหญ่พร้อมความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม

ลักษณะภายนอกของ C-1143-1-2

ลักษณะภายนอกของ C-1143-1-2

ลักษณะภายนอกของ C-1143-3-1

ลักษณะภายนอกของ C-1143-3-1

ตัวอย่างการใช้งานของคลิปล็อคขนาดใหญ่ (ล็อคด้วยแม่กุญแจได้)

ตัวอย่างการใช้งานของคลิปล็อคขนาดใหญ่ (ล็อคด้วยแม่กุญแจได้)

Drawing ระบุขนาดของ C-1143-1

Drawing ระบุขนาดของ C-1143-1

Drawing ระบุขนาดของ C-1143-2

Drawing ระบุขนาดของ C-1143-2

Drawing ระบุขนาดของ C-1143-3

Drawing ระบุขนาดของ C-1143-3

หมายเลขผลิตภัณฑ์หมายเหตุแรงในการดึง Nน้ำหนักสินค้า (ก.)
C-1143-1-1มีรูกุญแจ392220
C-1143-2-129496
C-1143-3-129446
C-1143-1-2ไม่มีรูกุญแจ392225
C-1143-2-229490
C-1143-3-229445
รหัสสินค้า
C-1143-1-1
C-1143-1-2
C-1143-2-1
C-1143-2-2
C-1143-3-1
C-1143-3-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดแรงดึง
(N)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รู แม่กุญแจ รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 813.00

FASTENERS 1 ชิ้น 29 วัน 1039214056มี21422

฿ 794.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1039214056-20845

฿ 465.00

FASTENERS 1 ชิ้น 29 วัน 1029410040มี21423

฿ 446.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1029410040-20846

฿ 407.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102947530มี21424

฿ 388.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102947530-20847

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น พื้นผิว การขัดเงา ผิวสำเร็จแบบแฮร์ไลน์