(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีขนาดใหญ่และทนทานจึงเหมาะกับการจับยึดประตูที่มีน้ำหนักมาก
รหัสสินค้า |
---|
C-367-A-1 |
C-367-A-2 |
C-367-A-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,317.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 215 | 40 | 22273 | ||
฿ 1,007.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 165 | 40 | 22274 | ||
฿ 1,007.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 115 | 30 | 22275 |
กำลังโหลด …
โหลดแรงดึง(N) | 882 | วัสดุ | แผ่นเหล็กรีดเย็น | พื้นผิว การขัดเงา | ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง