(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทำจากสแตนเลสที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงกว่า
· ใส่เดือนเข้าในฐานรองเพื่อล็อคแบบ 3 ด้าน
[การใช้งาน]
· สำหรับยานพาหนะพิเศษ, เครื่องจักรก่อสร้าง, ฝาครอบเครื่องยนต์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
C-1445-1 |
C-1445-2 |
C-1445-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 581.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 103 | 50 | 22248 | ||
฿ 581.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 90 | 46 | 22037 | ||
฿ 426.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 64.5 | 34 | 22968 |
กำลังโหลด …
โหลดแรงดึง(N) | 294 | วัสดุ | แผ่นสแตนเลส | พื้นผิว การขัดเงา | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง