Key Hole Fastener C-228

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

C-228

 
Part Number
C-228
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งProduct Code
14 Day(s) 21803

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Tension Load(N) 392 Full Length(mm) 120 Overall width(mm) 60
Material Cold Rolled Steel Plate Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-228 in the Key Hole Fastener C-228 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-228 ในชุด Key Hole Fastener C-228