1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปล็อค ทำจากสแตนเลส C-1173

คลิปล็อค ทำจากสแตนเลส C-1173
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 213.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลิปล็อคทำจากสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· มี 3 ขนาดให้เลือกเหมาะสมกับการใช้งาน
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· วัสดุ: แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
· การจัดการผิวหน้า: การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล
[การใช้งาน]
· สำหรับยึดฝาตัวเรือนต่างๆ / ตู้ไฟฟ้า / ตู้จ่ายไฟฟ้า

ความทนต่อความกัดกร่อนดีเยี่ยม

Drawing ระบุขนาดของ C1173-1

Drawing ระบุขนาดของ C1173-1

Drawing ระบุขนาดของ C1173-2

Drawing ระบุขนาดของ C1173-2

Drawing ระบุขนาดของ C1173-3

Drawing ระบุขนาดของ C1173-3

หมายเลขผลิตภัณฑ์แรงในการดึง Nน้ำหนักสินค้า (ก.)
SUS
C-1173-1490180
C-1173-2294110
C-1173-319690
รหัสสินค้า
C-1173-1
C-1173-2
C-1173-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดแรงดึง
(N)
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 345.00

LATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10490111.53020875

฿ 256.00

LATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10294812620876

฿ 213.00

LATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10196622620877

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น พื้นผิว การขัดเงา งานเจียรลับคม (Barrel Grinding)