• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่29 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 คลิก
    MISUMI's Holiday for New Year during 29th December 2019 - 2nd January 2020 click

Square Catch Clip C-509

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

C-509

 
Part Number
C-509
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งProduct Code
17 Day(s) 20728

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Tension Load(N) 147 Main Body Overall Length(mm) 75 Main Body Width(mm) 35
Spring Built-in Material Cold Rolled Steel Plate Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-509 in the Square Catch Clip C-509 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-509 ในชุด Square Catch Clip C-509