1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปที่จับแบบเหลี่ยม C-505

FASTENERS

คลิปที่จับแบบเหลี่ยม C-505
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 74.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กแต่มีแรงยึดจับแข็งแรง
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัด, เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และเครื่องมือกล

รหัสสินค้า
C-505
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 74.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดแรงดึง(N) 294 ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 60 ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 22
วัสดุ แผ่นเหล็กรีดเย็น พื้นผิว การขัดเงา ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต รหัส ผลิตภัณฑ์ 20725

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-505 ในชุด คลิปที่จับแบบเหลี่ยม C-505