(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดเข้ามุม
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งที่มุมเคสต่างๆ ได้
· ทำจากสแตนเลสที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง
· ล็อคด้วยคันโยก จึงไม่หลุดออกเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนและอื่นๆ
[การใช้งาน]
· เครื่องมือกล, ภาชนะบรรจุ, อุปกรณ์ที่มีแรงสั่นสะเทือน
ลักษณะภายนอกของคลิปตัวยึด
สามารถติดตั้งที่มุมตู้ต่างๆ ล็อคด้วยคันโยก จึงไม่หลุดออกเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนและอื่นๆ
เหมาะสำหรับเครื่องมือกล, ภาชนะบรรจุ, อุปกรณ์ที่มีแรงสั่นสะเทือน ฯลฯ
ตัวอย่างการใช้งาน
มี 2 แบบ, แบบติดตั้งสมมาตร (A) และแบบติดตั้งเป็นมุมฉาก (B)
Drawing ระบุขนาด (ที่ระยะในการขัน 0 มม. ที่ระยะในการขันสูงสุด ยาวขึ้น 6 มม.)
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | L2 | L3 | L4 | W1 | W2 | (W3) | H1 | H2 | (H3) | H4 | H5 | H6 | t1 | t2 | (P1) | P2 | P3 | P4 | P5 | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-1157-1-A | 87 | 25 | 12 | 7 | 56 | 29 | 64.5 | 23 | 14 | 62 | 19 | 25 | 33 | 3 | 2.5 | 72 | 40 | 8 | 42 | 10 | M5 |
C-1157-1-B | |||||||||||||||||||||
C-1157-2-A | 73.5 | 19.5 | 10 | 6 | 52 | 26 | 57.5 | 19.5 | 12 | 57 | 16 | 20.5 | 27.5 | 2.5 | 2 | 65.5 | 38 | 7 | 34 | 7 | M4 |
C-1157-2-B | |||||||||||||||||||||
C-1157-3-A | 46 | 15.5 | 7.5 | 5 | 38 | 20 | 43 | 15.5 | 10 | 49 | 13 | 16.5 | 21.5 | 2 | 1.5 | 56.5 | 28 | 5 | 20 | 5 | M3 |
C-1157-3-B |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | หมายเหตุ | แรงในการดึง N | น้ำหนักสินค้า (ก.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระยะในการขัน (มม.) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
C-1157-1-A | การติดตั้งในแนวขนาน | 59 | 108 | 157 | 206 | 255 | 314 | 345 |
C-1157-1-B | การติดตั้งเป็นมุมฉาก | |||||||
C-1157-2-A | การติดตั้งในแนวขนาน | 48 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 212 |
C-1157-2-B | การติดตั้งเป็นมุมฉาก | |||||||
C-1157-3-A | การติดตั้งในแนวขนาน | 29 | 59 | 88 | 118 | 147 | 176 | 95 |
C-1157-3-B | การติดตั้งเป็นมุมฉาก |
ตารางข้อมูลจำเพาะ (มม.)
รหัสสินค้า |
---|
C-1157-1-A |
C-1157-1-B |
C-1157-2-A |
C-1157-2-B |
C-1157-3-A |
C-1157-3-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | โหลดแรงดึง (N) | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,336.00 | CORNER FASTENERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | การติดตั้งในแนวขนาน | 59 | 112 | 29 | 21162 | ||
฿ 1,200.00 | CORNER FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การติดตั้งเป็นมุมฉาก | 59 | 112 | 29 | 21165 | ||
฿ 891.00 | CORNER FASTENERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | การติดตั้งในแนวขนาน | 48 | 93 | 26 | 21163 | ||
฿ 775.00 | CORNER FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การติดตั้งเป็นมุมฉาก | 48 | 93 | 26 | 21166 | ||
฿ 542.00 | CORNER FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การติดตั้งในแนวขนาน | 29 | 61.5 | 20 | 21164 | ||
฿ 542.00 | CORNER FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การติดตั้งเป็นมุมฉาก | 29 | 61.5 | 20 | 21167 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น | พื้นผิว การขัดเงา | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง