(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คลิปล็อคทำจากสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· มี 2 ขนาดให้เลือก เลือกขนาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งาน
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัด, แผงควบคุม, ตู้ไฟฟ้า
ลักษณะภายนอกของ C-1023-1
ลักษณะภายนอกของ C-1023-2
Drawing ระบุขนาดของ C-1023-1
Drawing ระบุขนาดของ C-1023-2
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | แรงในการดึง N | วัสดุ | ผิวสำเร็จ การขัดเงา | น้ำหนักสินค้า (ก.) |
---|---|---|---|---|
C-1023-2 | 49 | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น (SUS304) แผ่นสแตนเลสรีดเย็น | การขัดผิวแบบบาเรล | 6 |
C-1023-3 | หมายเลขสินค้าเปลี่ยนเป็น C-1012-2-2 หมายเลขสินค้าเปลี่ยนเป็น C-1012-2-2 |
รหัสสินค้า |
---|
C-1023-1 |
C-1023-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดแรงดึง (N) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 59.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 78 | 21.5 | 30 | 11 | 20798 | ||
฿ 74.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 49 | 18 | 24 | 9.5 | 21114 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น | พื้นผิว การขัดเงา | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง