(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีสปริงแข็งแรง จึงเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีแรงสั่นสะเทือน
[การใช้งาน]
· ฝากระโปรงยานพาหนะ, เคสแบตเตอรี่, กล่องเครื่องมือ
รหัสสินค้า |
---|
C-147-1 |
C-147-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 113.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 30 | 62 | 23 | 20436 | ||
฿ 70.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 22 | 41 | 16 | 20437 |
กำลังโหลด …
โหลดแรงดึง(N) | 29 | วัสดุ | แผ่นเหล็กรีดเย็น | พื้นผิว การขัดเงา | ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง