• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่29 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 คลิก
    MISUMI's Holiday for New Year during 29th December 2019 - 2nd January 2020 click

Snap Fastener, C-146

Snap Fastener, C-146

[Features]
· Spring is powerful, so it is suitable for vibration equipment.
· Made from corrosion resistant stainless steel (C-1146)

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
C-146-1
C-146-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOverall width
(mm)
Main Body Overall Length
(mm)
Main Body Width
(mm)
Product Code
14 Day(s) 656022.520434
14 Day(s) 55401620435

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Cold Rolled Steel Plate Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)