(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีสปริงแข็งแรง จึงเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีแรงสั่นสะเทือน
· ทำจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน (C-1145)
โหลดแรงดึง(N) | 39 | วัสดุ | แผ่นเหล็กรีดเย็น | พื้นผิว การขัดเงา | ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-145-2 ในชุด คลิปล็อค C-145
รหัสสินค้า |
---|
C-145-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 113.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 39 | 60 | 23 | 20432 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง