(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีสปริงแข็งแรง จึงเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีแรงสั่นสะเทือน
·ทำจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อการกัดกร่อนสูง
รหัสสินค้า |
---|
C-1147-1 |
C-1147-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 206.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 62 | 23 | 20852 | ||
฿ 132.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 41 | 16 | 20853 |
กำลังโหลด …
โหลดแรงดึง(N) | 29 | วัสดุ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น | พื้นผิว การขัดเงา | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง