1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปล็อคแบบสปริง ทำจากสแตนเลส C-1145

คลิปล็อคแบบสปริง ทำจากสแตนเลส C-1145
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 124.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลิปล็อคทำจากสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· มีสปริงแข็งแรง จึงเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีแรงสั่นสะเทือน
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· สำหรับฝากระโปรงรถ, เคสแบตเตอรี่, กล่องเครื่องมือ

ความทนต่อความกัดกร่อนดีเยี่ยม

วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้า (SUS304)
การเตรียมผิว: การขัดแบบบาเรล

ลักษณะภายนอกของ C-1145-1

ลักษณะภายนอกของ C-1145-1

Drawing ระบุขนาดของ C-1145-1

Drawing ระบุขนาดของ C-1145-1

หมายเลขผลิตภัณฑ์L1L2L3(L4)W1W2W3H1H2t1t2P1P2P3⌀Død*
แรงในการดึง
N
น้ำหนักสินค้า (ก.)
SUS
C-1145-160242261
<63>
23383916112
<3.2>
214142535.43978
C-1145-241
<40>
19
<20>
1644.5
<46>
16233213.5
<12>
8.51.5
<2>
1.5
<1.6>
14 1623.23926
รหัสสินค้า
C-1145-1
C-1145-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 206.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1039602320848

฿ 124.00

FASTENERS 1 ชิ้น 25 วัน 1032411620849

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดแรงดึง(N) 39 วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น พื้นผิว การขัดเงา งานเจียรลับคม (Barrel Grinding)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: เป็นไปได้ไหมที่จะใช้สินค้าชิ้นนี้กับประตูด้านนอก
ตอบ: สินค้าเป็นสแตนเลสและทนทานต่อการเกิดสนิม แต่อาจเกิดสนิมได้หากใช้งานนานหลายปีและสัมผัสกับอากาศ