1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวยึดแบบสปริง ทำจากสแตนเลส C-1244

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวยึดแบบสปริง ทำจากสแตนเลส C-1244
  • ตัวยึดแบบสปริง ทำจากสแตนเลส C-1244
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 113.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดแบบสปริง ทำจากสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· มีการออกแบบที่สะอาดตาพร้อมสปริงในตัว
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· สำหรับกล่องสแตนเลส, อุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม, เรือ

ความทนต่อความกัดกร่อนดีเยี่ยม

วัสดุ: สแตนเลสรีดเย็น (SUS304)
การเตรียมผิว: การขัดแบบบาเรล

ลักษณะภายนอกของ C-1244-1

ลักษณะภายนอกของ C-1244-1

ลักษณะภายนอกของ C-1244-3

ลักษณะภายนอกของ C-1244-3

Drawing ระบุขนาดของตัวยึดแบบสปริง

Drawing ระบุขนาดของตัวยึดแบบสปริง

หมายเลขผลิตภัณฑ์แรงในการดึงอ้างอิง N
ระยะในการขัน (มม.)
ระยะในการขัน
1234
C-1244-144597488
C-1244-2345469
C-1244-33449
หมายเลขสินค้า(L1)L2L3W1W2W3Ht1t2(P1)P2Mน้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กรัม) น้ำหนัก
C-1244-17061823231311223024M454
C-1244-2524.51418.518118.51.51.523.517.5M325
C-1244-3343.59.51313.5860.911511.5M2.56
รหัสสินค้า
C-1244-1
C-1244-2
C-1244-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 275.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10702321209

฿ 252.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105218.521210

฿ 113.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10341320961

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สปริง มีในตัว วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น พื้นผิว การขัดเงา งานเจียรลับคม (Barrel Grinding)