1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซูเปอร์แคลมป์แบบ 3 C-139

ซูเปอร์แคลมป์แบบ 3 C-139
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 93.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซูเปอร์แคลมป์แบบทำจากแผ่นเพลทแบบรีดเย็น (SPCC) พร้อมกระบวนการชุบผิวซิงค์โครเมต (MFZn-C) สำหรับใช้กับภาชนะบรรจุ, เครื่องจักรการเกษตร, เครื่องมือกล และเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

รหัสสินค้า
C-139-1
C-139-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการติดตั้ง เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 93.00

FASTENERS 1 ชิ้น 29 วัน ติดตั้งแนวระราบ8720426

฿ 101.00

FASTENERS 1 ชิ้น 29 วัน การติดตั้งเข้ามุม9720427

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดแรงดึง(N) 294 ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 48 วัสดุ แผ่นเหล็กรีดเย็น
พื้นผิว การขัดเงา ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต