1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซูเปอร์แคลมป์แบบ 1 ทำจากสแตนเลส C-1137

FASTENERS

ซูเปอร์แคลมป์แบบ 1 ทำจากสแตนเลส C-1137
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 465.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทำจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อการกัดกร่อนสูง

รหัสสินค้า
C-1137
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 465.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดแรงดึง(N) 196 เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 107 ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 48
วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น พื้นผิว การขัดเงา งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) รหัส ผลิตภัณฑ์ 20842

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1137 ในชุด ซูเปอร์แคลมป์แบบ 1 ทำจากสแตนเลส C-1137