(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดเข้ามุม
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งที่มุมเคสต่างๆ ได้
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· กุญแจสามารถหมุน 180° และดึงเข้าใส่ออกได้ทั้งตอนที่ปลดล็อคและใส่กุญแจ
· วัสดุ: แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
· การจัดการผิวหน้า: การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล
· หมายเลขกุญแจ: 0200
· อุปกรณ์เสริม: กุญแจ 2 ดอก
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัด, เครื่องจักรการผลิต, เรือ, ตู้ไฟฟ้า / ตู้จ่ายไฟฟ้า และแผงควบคุม
ลักษณะภายนอกของ C-1393-1-1
ลักษณะภายนอกของ C-1393-3-2
Drawing ระบุขนาดของ C-1393
Drawing ระบุขนาดของ C-1393
Drawing ระบุขนาดของ C-1393
Drawing ระบุขนาดของ C-1393
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | หมายเหตุ | (L1) | (L2) | W | (H1) | H2 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | N | d | น้ำหนักสินค้า (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-1393-1-1 | มีล็อค | 82.5 | 16 | 40 | 59 | 14 | 32.3 | 26 | 16.4 | 10 | 43 | 5 | 4.3 | 150 |
C-1393-1-2 | ไม่มีล็อค | 139 | ||||||||||||
C-1393-2-1 | มีล็อค | 66 | 13.5 | 32 | 47 | 12 | 25 | 20 | 13 | 7.5 | 35 | 5 | 4.2 | 97 |
C-1393-2-2 | ไม่มีล็อค | 87 | ||||||||||||
C-1393-3-1 | มีล็อค | 53 | 10.5 | 25.5 | 37.5 | 10.5 | 18.5 | 10.5 | 6 | 28 | 4 | 3.3 | 56 | |
C-1393-3-2 | ไม่มีล็อค | 47 |
รหัสสินค้า |
---|
C-1393-1-2 |
C-1393-2-2 |
C-1393-3-1 |
C-1393-3-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | กุญแจ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 523.00 | CORNER FASTENERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 82.5 | 40 | ไม่มี | 22315 | ||
฿ 446.00 | CORNER FASTENERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 66 | 32 | ไม่มี | 22317 | ||
฿ 620.00 | CORNER FASTENERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 53 | 25.5 | มี | 22318 | ||
฿ 330.00 | CORNER FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 53 | 25.5 | ไม่มี | 22319 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น | พื้นผิว การขัดเงา | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง