(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดเข้ามุม
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งที่มุมเคสต่างๆ ได้
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัด, ตู้ไฟฟ้ากลางแจ้ง, เรือ, อุปกรณ์ ME
Drawing ระบุขนาดของ C-1136-A
Drawing ระบุขนาดของ C-1136-B
C-1136-A: วัสดุ; Ti, น้ำหนัก; 30 ก.
C-1136-B: วัสดุ; SUS, น้ำหนัก; 52 ก.
ขนาด P [มม. ±0.5] ขนาด P | แรงในการดึงขันแน่น [N ±14] แรงในการดึงขันแน่น |
---|---|
C-1136 | |
39.5 | 0 |
40.5 | 63 |
41.5 | 93 |
42.5 | 117 |
43.5 | 142 |
รหัสสินค้า |
---|
C-1136-A |
C-1136-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 233.00 | CORNER FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชนิดติดตั้งเข้ามุมในแนวขนาน | 20840 | ||
฿ 233.00 | CORNER FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชนิดติดตั้งเข้ามุมในแนวตั้งฉาก | 20841 |
กำลังโหลด …
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 56 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 18 | วัสดุ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว การขัดเงา | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง