(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คลิปตัวยึดแบบสปริง
[คุณสมบัติ]
· สามารถยึดโดยใช้แรงสปริง
· ผลิตจากไททาเนียม
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัดและเครื่องมือกล
Drawing ระบุขนาดของ C-7-1
Drawing ระบุขนาดของ C-7-2
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | แรงในการดึง N | วัสดุ | ผิวสำเร็จ การขัดเงา | น้ำหนักสินค้า (ก.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ระยะในการขัน (มม.) | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
C-7-1 | 156 | 181 | 216 | เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCC) เหล็กแผ่นรีดเย็น | ชุบซิงค์เคลือบผิวโครเมต (MFZn-C) ชุบซิงค์เคลือบผิวโครเมต | 102 |
C-7-2 | 58 | 70 | 90 | 38 |
รหัสสินค้า |
---|
C-7-1 |
C-7-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดแรงดึง (N) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 167.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 156 | 48 | 61 | 18 | 20015 | ||
฿ 109.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 58 | 35 | 40 | 12 | 20016 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แผ่นเหล็กรีดเย็น | พื้นผิว การขัดเงา | ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง