1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปล็อคฝาปิดชนิด F C-501

FASTENERS WITH KEY

คลิปล็อคฝาปิดชนิด F C-501
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 407.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลิปล็อคที่สามารถล็อคได้
[คุณสมบัติ]
· กุญแจสามารถหมุน 360° สามารถเสียบและดึงออกออกได้ทั้งตอนที่ปลดล็อคและใส่กุญแจ
· วัสดุ: แผ่นเพลททองเหลือง (C2801P)
การชุบผิว: ชุบผิวนิกเกิล (MBNi)
· แรงในการดึง: 49 N
· อุปกรณ์เสริม: กุญแจ 1 ดอก
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัด, กระเป๋าเอกสาร

กุญแจหมุนได้ 360°

ลักษณะภายนอกของกุญแจ

ลักษณะภายนอกของกุญแจ

ลักษณะภายนอกของ C-501

ลักษณะภายนอกของ C-501

Drawing ระบุขนาดของ C-501

Drawing ระบุขนาดของ C-501

Drawing ระบุขนาดของลิ่ม

Drawing ระบุขนาดของลิ่ม

Drawing ระบุขนาดของ C-501

Drawing ระบุขนาดของ C-501

รหัสสินค้า
C-501
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 407.00

FASTENERS WITH KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดแรงดึง(N) 49 เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 90 ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 50.5
วัสดุ แผ่นทองเหลือง พื้นผิว การขัดเงา ชุบนิกเกิล รหัส ผลิตภัณฑ์ 20722

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-501 ในชุด คลิปล็อคฝาปิดชนิด F C-501