(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดสำหรับแดมเปอร์แก๊สเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ร่วมกับแดมเปอร์แก๊ส รุ่น B-461 เท่านั้น
· ประกอบด้วยโบลท์, นัท และ แหวนรอง
· ทำจากสแตนเลส
[การใช้งาน]
· หน้าต่าง, เครื่องถ่ายเอกสาร, กระโปรงท้ายรถ
ใช้สำหรับยึดแดมเปอร์แก๊ส รุ่น B-461 เท่านั้น · ประกอบด้วยโบลท์, นัท และ แหวนรอง
ตัวอย่างการใช้งานของตัวยึด
ลักษณะภายนอก B-461-A
ลักษณะภายนอก B-461-B
ลักษณะภายนอก B-461-C
ลักษณะภายนอก B-461-AF-1
ลักษณะภายนอก B-461-BF-1
ลักษณะภายนอก B-461-CF-1
รหัสสินค้า |
---|
B-461-A-1 |
B-461-A-2 |
B-461-AF-1 |
B-461-B-1 |
B-461-B-2 |
B-461-BF-1 |
B-461-C-1 |
B-461-C-2 |
B-461-CF-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รายละเอียด | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 194.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวยึด A สำหรับ ⌀8.5 | 11306 | ||
฿ 171.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวยึด A สำหรับ ⌀6.5 | 11307 | ||
฿ 256.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวยึด AF สำหรับ ⌀8.5 | 11463 | ||
฿ 217.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวยึด B สำหรับ ⌀8.5 | 11308 | ||
฿ 179.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวยึด B สำหรับ ⌀6.5 | 11309 | ||
฿ 264.00 | STAYS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ตัวยึด BF สำหรับ ⌀8.5 | 11464 | ||
฿ 210.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวยึด C สำหรับ ⌀8.5 | 11310 | ||
฿ 163.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวยึด C สำหรับ ⌀6.5 | 11311 | ||
฿ 248.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวยึด CF สำหรับ ⌀8.5 | 11465 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ในบ้าน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง