(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ลูกเหล็กกล้าความละเอียดสูงจำนวนมาก ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว
· ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของลูกล้อมาจากการออกแบบกลไกตามหลักพลศาสตร์ ผลิตด้วยกระบวนการอัดแบบรวม จึงมีความแข็งแรงและสามารถติดตั้งได้หลากหลายวิธี
· เลือกชนิดที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดโดยคำนึงถึงความสามารถในการรับโหลดและขนาดพื้นที่ในการติดตั้ง
[การใช้งาน]
· การเปลี่ยนทิศทางของสายพานลำเลียง
· การลำเลียงแผ่นเหล็กกล้าสำหรับกระบวนการตัดและอัด
· สำหรับสายการผลิตงานประกอบ
· โต๊ะทำงานแบบหมุนได้
· โต๊ะสำหรับแพ็คสินค้า
· ชั้นวางสำหรับชิ้นส่วนและแร็คเคลื่อนที่
· ลูกล้อสำหรับรถบรรทุกแพลตฟอร์มการขนส่ง
· เฟอร์นิเจอร์เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
K-142-3S |
K-142-5L |
K-142-5S |
K-142-6D |
K-142-6H |
K-142-8D |
K-142-8H |
K-142-8HA |
K-142-8L |
K-142-8S |
K-142-8Y |
K-142-12 |
K-142-PNS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | รูปทรง | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุลูกบอล | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางลูก SD (Ø) | ทิศทาง | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 155.00 | BALL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | กับ สปริง | กระบอกสูบ | 20.1 ถึง 50.0 | 49 | [เหล็กกล้า] แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น | [เหล็กกล้า] ลูก เหล็กกล้า สำหรับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม | 20 | 11.1 | สำหรับติดตั้งแบบหันขึ้นบนเท่านั้น | 30104 | ||
฿ 107.00 | BALL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | หน้าแปลน | 50.1 ถึง 100.0 | 78 | [เหล็กกล้า] แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น | [เหล็กกล้า] ลูก เหล็กกล้า สำหรับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม | 41.3 | 15.9 | สำหรับติดตั้งแบบหันขึ้นบนเท่านั้น | 30106 | ||
฿ 186.00 | BALL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | กับ สปริง | กระบอกสูบ | 50.1 ถึง 100.0 | 78 | [เหล็กกล้า] แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น | [เหล็กกล้า] ลูก เหล็กกล้า สำหรับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม | 25.8 | 15.9 | สำหรับติดตั้งแบบหันขึ้นบนเท่านั้น | 30105 | ||
฿ 1,446.00 | BALL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | สกรูตัวผู้ทรงกลม | 100.1 ถึง 500.0 | 490 | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดสำหรับโครงสร้างทั่วไป | [เหล็กกล้า] ลูก เหล็กกล้า สำหรับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม | 31 | 19 | สำหรับติดตั้งแบบหันลงล่างเท่านั้น | 30108 | ||
฿ 1,239.00 | BALL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | สกรูตัวผู้ทรงกลม | 100.1 ถึง 500.0 | 490 | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดสำหรับโครงสร้างทั่วไป | [เหล็กกล้า] ลูก เหล็กกล้า สำหรับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม | 32 | 19 | สำหรับติดตั้งแบบหันขึ้นบนเท่านั้น | 30109 | ||
฿ 2,936.00 | BALL CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | มาตรฐาน | สกรูตัวผู้ทรงกลม | 500.1 ถึง 5,000 | 784 | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดสำหรับโครงสร้างทั่วไป | [เหล็กกล้า] ลูก เหล็กกล้า สำหรับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม | 42 | 25.4 | สำหรับติดตั้งแบบหันลงล่างเท่านั้น | 30116 | ||
฿ 1,446.00 | BALL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | สกรูตัวผู้ทรงกลม | 500.1 ถึง 5,000 | 784 | [เหล็กกล้า] แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น | [เหล็กกล้า] ลูก เหล็กกล้า สำหรับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม | 42 | 25.4 | สำหรับติดตั้งแบบหันขึ้นบนเท่านั้น | 30118 | ||
฿ 4,267.00 | BALL CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | มาตรฐาน | หน้าแปลน | 500.1 ถึง 5,000 | 784 | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดสำหรับโครงสร้างทั่วไป | [เหล็กกล้า] ลูก เหล็กกล้า สำหรับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม | 78 | 25.4 | สำหรับติดตั้งแบบหันขึ้นบนเท่านั้น | 30119 | ||
฿ 179.00 | BALL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | หน้าแปลน | 100.1 ถึง 500.0 | 294 | [เหล็กกล้า] แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น | [เหล็กกล้า] ลูก เหล็กกล้า สำหรับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม | 56 | 25.4 | สำหรับติดตั้งแบบหันขึ้นบนเท่านั้น | 30110 | ||
฿ 413.00 | BALL CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | กับ สปริง | หน้าแปลน | 100.1 ถึง 500.0 | 294 | [เหล็กกล้า] แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น | [เหล็กกล้า] ลูก เหล็กกล้า สำหรับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม | 71 | 25.4 | สำหรับติดตั้งแบบหันขึ้นบนเท่านั้น | 30114 | ||
฿ 145.00 | BALL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | หน้าแปลน | 100.1 ถึง 500.0 | 294 | [เหล็กกล้า] แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น | [เหล็กกล้า] ลูก เหล็กกล้า สำหรับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม | 69 | 25.4 | สำหรับติดตั้งแบบหันขึ้นบนเท่านั้น | 30117 | ||
฿ 1,033.00 | BALL CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | มาตรฐาน | หน้าแปลน | 500.1 ถึง 5,000 | 588 | [เหล็กกล้า] แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น | [เหล็กกล้า] ลูก เหล็กกล้า สำหรับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม | 96.8 | 38.1 | สำหรับติดตั้งแบบหันขึ้นบนเท่านั้น | 30121 | ||
฿ 320.00 | BALL CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | มาตรฐาน | หน้าแปลน | 50.1 ถึง 100.0 | 98 | [พลาสติก] เรซิ่นไนล่อน | เมลามีน เรซิ่น | 53 | 25.4 | สำหรับติดตั้งแบบหันขึ้นบนเท่านั้น | 30127 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง