1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มหมุนขายาว (A-1176 / สแตนเลส)

ปุ่มหมุนขายาว (A-1176 / สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 117.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขนาดกะทัดรัด, ก้านแบบยาวและหัวบิดกลม
[คุณสมบัติ]
· เลือกชนิดเกลียวที่เหมาะกับการใช้งานที่สุด
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· รูปทรงโดยละเอียด: ขึ้นลาย รูปทรงรูติดตั้ง: ไม่มี
· รูปทรงพื้นฐาน: โบลท์ขันด้วยมือ วัสดุ: สแตนเลส
· กระบวนการชุบผิว: ขัดเงาแบบ Buffing ประเภทเกลียว: เกลียวเมตริกหยาบ
· รูปทรงปลาย: ปลายกรวย, รูปทรงเพิ่มเติม: มีร่องสำหรับแหวนล็อค
[การใช้งาน]
· แผงจ่ายไฟ / แผงจ่ายกระแสไฟฟ้า, อุปกรณ์ควบคุม, เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

สแตนเลส

ลักษณะภายนอกของ A-1176-11

ลักษณะภายนอกของ A-1176-11

Drawing ระบุขนาดของ A-1176-11 ถึง 32

Drawing ระบุขนาดของ A-1176-11 ถึง 32

Drawing ระบุขนาดของ A-1176-40 ถึง 50

Drawing ระบุขนาดของ A-1176-40 ถึง 50

หมายเลขผลิตภัณฑ์
วัสดุ
L1L2L3⌀D1⌀D2⌀D3⌀D4Mน้ำหนัก (ก.)
A-1176-31SUS50351122125.814M840
A-1176-11442438
A-1176-12341936
A-1176-325035918104.810M624
A-1176-13362120
A-1176-14261616814
A-1176-15211314
A-1176-1637228154M513
A-1176-17271712
A-1176-18221411
A-1176-192717143M410
A-1176-2020129
A-1176-2115108
A-1176-221067
A-1176-404525 18614 M845
A-1176-41352043
A-1176-424525164.810M632
A-1176-43352030
A-1176-44251528
A-1176-453520154.1M526
A-1176-46251524
A-1176-47201023
A-1176-483015143M421
A-1176-49201019
A-1176-5015819
รหัสสินค้า
A-1176-11
A-1176-12
A-1176-13
A-1176-14
A-1176-15
A-1176-16
A-1176-17
A-1176-18
A-1176-19
A-1176-20
A-1176-21
A-1176-22
A-1176-31
A-1176-32
A-1176-40
A-1176-41
A-1176-42
A-1176-43
A-1176-44
A-1176-45
A-1176-46
A-1176-47
A-1176-48
A-1176-49
A-1176-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)

฿ 252.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8441.2524

฿ 229.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8341.2519

฿ 186.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 636121

฿ 148.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 626116

฿ 144.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 621113

฿ 144.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5370.822

฿ 132.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5270.817

฿ 128.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5220.814

฿ 128.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4270.717

฿ 124.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4200.712

฿ 120.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4150.710

฿ 117.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4100.76

฿ 271.00

KNOBS 1 ชิ้น 29 วัน 8501.2535

฿ 210.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 650135

฿ 233.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8451.2525

฿ 217.00

KNOBS 1 ชิ้น 29 วัน 8351.2520

฿ 202.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 645125

฿ 186.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 635120

฿ 163.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 625115

฿ 155.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5350.820

฿ 140.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5250.815

฿ 136.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5200.810

฿ 140.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4300.715

฿ 132.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4200.710

฿ 124.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4150.78

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด ขึ้นลาย รูปทรง รูติดตั้ง ไม่ รูปทรงพื้นฐาน สลักเกลียว กระชับมือ
วัสดุ วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ขัดเงา ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรงปลาย ปลายกรวย รูปทรง เพิ่มเติม พร้อมร่องแหวนยึด หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
การใช้งาน ทนความร้อน / ทนสารเคมี