(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อายนัทมาตรฐาน JIS
[คุณสมบัติ]
· เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B1169
· ทำจากสแตนเลส ทำให้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม
· วัสดุ: วัสดุสแตนเลส (SUS304)
· การเตรียมผิว: ขัดผิวด้วยไฟฟ้า
[การใช้งาน]
· ตู้ไฟฟ้า / แผงไฟฟ้า / แผงจ่ายไฟ
ลักษณะภายนอกของ B-1132-16
Drawing ระบุขนาดของ B-1132
ตัวอย่างการใช้งาน B-1132 (แขวนแนวตั้ง, แขวนทำมุม 45 °)
ตัวอย่างการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของ B-1132 (แขวนด้านข้างและแขวนโดยใช้เชือกเส้นเดียว)
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | H1 (อ้างอิง) | H2 | ⌀D1 | ⌀D2 | ⌀D3 | ⌀D4 | M | โหลดการทำงาน kN | มวล (ก.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สแตนเลส | การแขวนในแนวตั้ง | ชิ้นส่วนแขวน 45° (2 ชิ้น) | ||||||||
B-1132-8 | 39.3 | 23 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 8 | 0.785 | 30 | |
B-1132-10 | 48.5 | 28 | 41 | 25 | 8 | 20 | 10 | 1.47 | 65 | |
B-1132-12 | 61 | 36 | 50 | 30 | 10 | 25 | 12 | 2.16 | 120 | |
B-1132-16 | 72 | 42 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 16 | 4.41 | 210 | |
B-1132-20 | 86 | 50 | 72 | 40 | 16 | 35 | 20 | 6.18 | 380 | |
B-1132-22 | 98 | 58 | 81 | 44 | 18.5 | 40 | 22 | 7.35 | 570 | |
B-1132-24 | 111 | 66 | 90 | 50 | 20 | 45 | 24 | 9.32 | 835 | |
B-1132-30 | 135 | 80 | 110 | 60 | 25 | 60 | 30 | 14.7 | 1,660 |
รหัสสินค้า |
---|
B-1132-8 |
B-1132-10 |
B-1132-12 |
B-1132-16 |
B-1132-20 |
B-1132-22 |
B-1132-24 |
B-1132-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 134.00 | EYE NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.25 | 8 | 39.3 | ||
฿ 174.00 | EYE NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 10 | 48.5 | ||
฿ 258.00 | EYE NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.75 | 12 | 61 | ||
฿ 416.00 | EYE NUTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 2 | 16 | 72 | ||
฿ 661.00 | EYE NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.5 | 20 | 86 | ||
฿ 1,168.00 | EYE NUT | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | 2.5 | 22 | 98 | ||
฿ 1,455.00 | EYE NUT | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | 3 | 24 | 111 | ||
฿ 3,831.00 | EYE NUT | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 3.5 | 30 | 135 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | วัสดุ สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | ทนความร้อน / ทนสารเคมี |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง