(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทำจากสแตนเลสที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงกว่า
· ชนิดใช้งานคู่ทั้งด้านซ้ายและขวา (รูปนี้แสดงการใช้ด้านซ้าย ในการใช้งานด้านขวา ให้ใส่ตัวยึดแบบกลับด้าน)
[การใช้งาน]
· แผงไฟฟ้า/แผงจ่ายไฟ อุปกรณ์วัด อุปกรณ์สื่อสาร และเรือ
รหัสสินค้า |
---|
B-1454-1 |
B-1454-2 |
B-1454-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | ความยาว L เมื่อขยาย (มิลลิเมตร) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 620.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 294 | 269 | 10810 | ||
฿ 600.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 196 | 185 | 10811 | ||
฿ 523.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 196 | 131 | 10812 |
กำลังโหลด …
ลักษณะการเปิดประตู | สำหรับประตู (เปิดด้านข้าง) | ชนิดบานพับ | การหมุน | ประเภทการหมุน | พนัง |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ | หยุดใน สถานะ เปิดเต็ม | การปลดสต๊อปเปอร์ | ไม่ | วัสดุตัวบอดี้ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น |
กรรมวิธีผิวสำเร็จของตัวสินค้าหลัก | การรักษาด้วยการยิงลูกปัด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง