1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แขนคํ้าสําหรับฝาสแตนเลส พร้อมสต็อปเปอร์ B-1570N

แขนคํ้าสําหรับฝาสแตนเลส พร้อมสต็อปเปอร์ B-1570N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 388.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แขนค้ำฝาที่หยุดทุก 45°
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· ล็อคอัตโนมัติโดยการใช้สปริง
· สามารถปิดประตูได้ด้วยการปลดสต็อปเปอร์
· สำหรับด้านขวาและด้านซ้าย
· น้ำหนักสินค้า: 78 ก.
· วัสดุ: แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
· การจัดการผิวหน้า : ขัดเรียบ
· โหลดที่รองรับได้: 147 N
[การใช้งาน]
· ประตูบนเครื่องมือวัด อุปกรณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์สื่อสาร

ทําจากสแตนเลส จึงทนต่อการกัดกร่อนสูง

ลักษณะภายนอกของ B-1570N-R

ลักษณะภายนอกของ B-1570N-R

Drawing ระบุขนาดของ B-1570N

Drawing ระบุขนาดของ B-1570N

ตัวอย่างการใช้งานของ B-1570N

ตัวอย่างการใช้งานของ B-1570N

ตัวอย่างการใช้งานของ B-1570N สำหรับอ้างอิงของ *จุดพีวอท A จุดพีวอทที่บานประตูเปิด มุมต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจุดพีวอทนี้

ตัวอย่างการใช้งานของ B-1570N สำหรับอ้างอิงของ *จุดพีวอท A จุดพีวอทที่บานประตูเปิด มุมต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจุดพีวอทนี้

หมายเลขผลิตภัณฑ์หมายเหตุ
B-1570N-Lประเภทซ้าย
B-1570N-Rแบบขวา
รหัสสินค้า
B-1570N-L
B-1570N-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสำหรับด้านขวา•สำหรับด้านซ้าย รหัสสินค้า

฿ 388.00

STAYS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สำหรับด้านซ้าย13122

฿ 388.00

STAYS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สำหรับด้านขวา13123

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะการเปิดประตู กันสาด ชนิดบานพับ การหมุน ประเภทการหมุน พนัง
สต๊อปเปอร์ ประเภทหลาย สเตจ (สามขั้นขึ้นไป) การปลดสต๊อปเปอร์ ไม่ วัสดุตัวบอดี้ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น
กรรมวิธีผิวสำเร็จของตัวสินค้าหลัก บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน โหลดที่ยอมรับได้(N) 147