(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แขนคํ้าสําหรับประตูที่ใช้กลไกสต็อปเปอร์นิรภัยเพื่อยึดประตูอย่างแน่นหนา
[คุณสมบัติ]
· ชนิดผสมทั้งด้านซ้าย/ขวา (ใช้โดยเปลี่ยนการตั้งค่า)
· มีลวดปลดล็อคทำให้ใช้กับที่สูงได้
· วัสดุ : แผ่นสแตนเลส (SUS304)
· การจัดการผิวหน้า : ขัดเรียบ
[การใช้งาน]
· ประตูชนิดต่าง ๆ ในห้องเล็ก ๆ การก่อสร้างห้องสื่อสาร เรือ ฯลฯ
ลักษณะภายนอกของ B-1450-W-0-R
Drawing ระบุขนาดของ B-1450-W-0, B-1450-W-1, B-1450-0, B-1450-1
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | วัสดุ | หมายเหตุ | L1 | (L2) | (T1) | (T2) | t | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ kN | น้ำหนักสินค้า (ก.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1450-W-0-L | SUS | พร้อมลวด | ชนิดด้านซ้าย | 200 | 395 | 7 | 50 | 3 | 1.47 | 627 |
B-1450-W-0-R | SUS | ชนิดด้านขวา | 627 | |||||||
B-1450-0 | SUS | ไม่มีลวด | แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา | 600 | ||||||
B-1450-W-1-L | SUS | พร้อมลวด | ชนิดด้านซ้าย | 145 | 343 | 60 | 38 | 3 | 1.47 | 575 |
B-1450-W-1-R | SUS | ชนิดด้านขวา | 575 | |||||||
B-1450-1 | SUS | ไม่มีลวด | แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา | 550 | ||||||
B-450-W-1-L | SPCC | พร้อมลวด | ชนิดด้านซ้าย | 145 | 343 | 60 | 38 | 3.2 | 1.47 | 589 |
B-450-W-1-R | SPCC | ชนิดด้านขวา | 589 |
ตัวอย่างการทำงานของ B-1450-0 สำหรับอ้างอิง
ตัวอย่างการทำงานของ B-1450-1 สำหรับอ้างอิง
รหัสสินค้า |
---|
B-1450-0 |
B-1450-1 |
B-1450-2 |
B-1450-3 |
B-1450-W-0-L |
B-1450-W-0-R |
B-1450-W-1-L |
B-1450-W-1-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | ความยาว L เมื่อขยาย (มิลลิเมตร) | สำหรับด้านขวา•สำหรับด้านซ้าย | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,936.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1470 | 395 | - | 10792 | ||
฿ 1,742.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1470 | 343 | - | 10793 | ||
฿ 1,471.00 | STAYS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 980 | 280 | - | 10794 | ||
฿ 1,394.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 980 | 200 | - | 10795 | ||
฿ 2,284.00 | STAYS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 1470 | 395 | สำหรับด้านซ้าย | 12745 | ||
฿ 2,284.00 | STAYS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 1470 | 395 | สำหรับด้านขวา | 12746 | ||
฿ 2,246.00 | STAYS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 1470 | 343 | สำหรับด้านซ้าย | 12747 | ||
฿ 2,246.00 | STAYS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 1470 | 343 | สำหรับด้านขวา | 12748 |
กำลังโหลด …
ลักษณะการเปิดประตู | สำหรับประตู (เปิดด้านข้าง) | ชนิดบานพับ | การหมุน | ประเภทการหมุน | พนัง |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ | หยุดใน สถานะ เปิดเต็ม | การปลดสต๊อปเปอร์ | ไม่มีสายไฟ | วัสดุตัวบอดี้ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น |
กรรมวิธีผิวสำเร็จของตัวสินค้าหลัก | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง