1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สต็อปเปอร์ 90° B-893

STAYS

สต็อปเปอร์ 90° B-893
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 988.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ล็อคอัตโนมัติที่ 90° เมื่อเปิดประตู
· การล็อคจะไม่ทำงานในทิศทางการปิด
· เมื่อเปิดมากกว่า 90° โปรดเปิดประตูขณะที่กดส่วนล็อค
· เหมาะสำหรับยานพาหนะขนาดเล็ก
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

รหัสสินค้า
B-893
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 988.00

STAYS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะการเปิดประตู สำหรับประตู (เปิดด้านข้าง) ชนิดบานพับ แบบเอียงได้ หยุดพัก สต๊อปเปอร์ หยุดใน สถานะ เปิดเต็ม
การปลดสต๊อปเปอร์ ไม่ วัสดุตัวบอดี้ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น กรรมวิธีผิวสำเร็จของตัวสินค้าหลัก ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต
รหัสสินค้า 11688

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-893 ในชุด สต็อปเปอร์ 90° B-893