(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ในสายการผลิต อุตสาหกรรม หลากหลายเนื่องจากมีขนาดเล็กและใช้งานง่าย
รหัสสินค้า |
---|
PBDAS16X10 |
PBDAS16X60-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ชนิดที่มีการยึดติด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,238.03 | KOGANEI STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ต้นแบบ | ||
฿ 1,548.67 ฿ 794.93 | KOGANEI STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | เคลวิสพร้อมพิน |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | ระดับมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
กระบอกสูบ I.D:D(Ø) | 16 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 70 | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ |
ส สเปค ฝาครอบ หัว | ต่อท่อในทิศทางตามแนวแกน | การ ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่มี | สเปค เซนเซอร์ | มี |
สวิตช์ เซนเซอร์ | ไม่มี | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง