1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กระบอกสูบ อุปกรณ์ขับเคลื่อนDyna กระบอกสูบ มาตรฐาน

STANDARD CYLINDER

กระบอกสูบ อุปกรณ์ขับเคลื่อนDyna กระบอกสูบ มาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,965.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟังก์ชั่นการรวม การออกแบบ น่าเชื่อถือสูง ขนาดมาตรฐาน เล็กกะทัดรัดที่สุดในกระบอกสูบกลาง ผูก แท่งร็อด

รหัสสินค้า
DDA40X150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,965.00

STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 18 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงสองครั้ง วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง ระดับมาตรฐาน
กระบอกสูบ I.D:D(Ø) 40 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L(มิลลิเมตร) 150 ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน
สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10 (ชนิดมีเซ็นเซอร์ คือ 0):: 70 (ชนิดมีเซ็นเซอร์ คือ 60) สิ้นสุดการล็อก ไม่
วาล์ว ไม่ การ ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่มี สเปค เซนเซอร์ ไม่มี
ชนิดที่มีการยึดติด ต้นแบบ สเปค เบรก ไม่มี ส สเปค ปลาย ก้าน เกลียวใน
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DDA40X150 ในชุด กระบอกสูบ อุปกรณ์ขับเคลื่อนDyna กระบอกสูบ มาตรฐาน