1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชุดอุปกรณ์กระบอกสูบไร้แกนชนิดมีร่อง ซีรีส์ ORCA

RODLESS TYPE

ชุดอุปกรณ์กระบอกสูบไร้แกนชนิดมีร่อง ซีรีส์ ORCA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,272.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แถบซีลที่ใช้สแตนเลสโครเมี่ยมที่มีความยืดหยุ่นและมีประสทธิภาพที่ทนต่อการสึกหรอสูง และมีอายุการใช้งานนาน

รหัสสินค้า
ORCA16X400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,272.38

RODLESS TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกสูบไร้ก้าน ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 400 วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียม
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L(มิลลิเมตร) 530 ID กระบอกสูบ(Ø) 16 ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน ข้อต่อเชิงกล
สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน Alumite ประเภท ไกด์ ไม่มี ไกด์
ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) 100:: 1500 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง(มิลลิเมตร) 18 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 38.5
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.8 ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(MPa) 0.1 mp โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้(n •ม.) 3.9
mr โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้(n •ม.) 0.3 โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ ของฉัน(n •ม.) 0.5 สเปค ลูกสูบ มาตรฐาน
สเปค ยาง มาตรฐาน (NBR) เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ M5X0.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ORCA16X400 ในชุด ชุดอุปกรณ์กระบอกสูบไร้แกนชนิดมีร่อง ซีรีส์ ORCA