1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

ชุดอุปกรณ์กระบอกสูบไร้แกนชนิดมีร่อง ซีรีส์ ORC10

ชุดอุปกรณ์กระบอกสูบไร้แกนชนิดมีร่อง ซีรีส์ ORC10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,499.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ที่มีร่องเล็กสุด ระบบแถบซีล หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนการแก้ไขเสร็จสิ้น

[คุณสมบัติ]
· รองรับการโหลดตรงในพื้นที่ขนาดเล็ก การหมุนน้อยลง และระยะเคลื่อนที่ยาว ซึ่งไม่รองรับกระบอกสูบขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางแบบเดิม
· เซ็นเซอร์สวิตช์ขนาดเล็กที่รองรับกับพื้นที่ตัวเครื่องขนาดเล็กมาก

รหัสสินค้า
ORC10X100SALE
ORC10X150
ORC10X300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 8,499.25

฿ 4,654.19

KOGANEI RODLESS TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100194

฿ 8,953.94

RODLESS TYPE 1 ชิ้น 8 วัน 150244

฿ 9,518.06

RODLESS TYPE 1 ชิ้น 8 วัน 300394

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกสูบไร้ก้าน วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน ไนล่อน ID กระบอกสูบ(Ø) 10
ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน ข้อต่อเชิงกล สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป ประเภท ไกด์ ไม่มี ไกด์
ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) 100:: 500 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง(มิลลิเมตร) 15 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 28.5
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.7 ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(MPa) 0.2 mp โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้(n •ม.) 1
mr โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้(n •ม.) 0.2 โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ ของฉัน(n •ม.) 0.3 เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ M5X0.8