(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ขับเคลื่อนของแอคทูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ขนาดกลาง เช่น กระบอกสูบ ⌀50 ถึง 125 (เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ 50 ถึง 125 มม.)
[คุณสมบัติ]
· ชุด วาล์ว ที่เหมาะสำหรับการขับเคลื่อน กระบอกลม ขนาดกลาง
· การกำหนดค่าซีรีส์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3 ตำแหน่ง ที่จำเป็นสำหรับการหยุดกลางของ กระบอกลม
· เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ขับเคลื่อนของแอคทูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ขนาดกลาง เช่น กระบอกสูบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ตั้งแต่ 50 ถึง 100 มม.
· แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือสูงแม้ ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และสายการผลิตในทุกอุตสาหกรรม
ดรออิ้งบอกขนาด ของ300-4E1
ดรออิ้งบอกขนาด ของ300-4E2
ดรออิ้งบอกขนาด ของ 303-4E2
สเปคเชิงไฟฟ้า
รายการ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่นมาตรฐาน | ชนิดกระแสไฟต่ำ | ||||||
24 V DC | 100 V AC | 200 V AC | 24 V DC | ||||
วิธี | — | วิธี ขดลวด แรเงา | — | ||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: V | 21.6 ถึง 26.4 (24±10%) | 90 ถึง 130 [100 (-10 ถึง +30)%] | 180 ถึง 260 [200 (-10 ถึง +30)%] | 21.6 ถึง 26.4 (24±10%) | |||
กระแสไฟฟ้า (เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด) | เครื่องวัดความถี่ Hz | — | 50 | 60 | 50 | 60 | — |
เริ่มต้น mA (RMS) | — | 106 | 94 | 51 | 46 | — | |
กระตุ้น mA (RMS) | 240 (5.8W)[252 (6.0W)] | 55 [57] | 44 [44] | 27 [26] | 22 [21] | 100 (2.4W) | |
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า MΩ | 100 หรือมากกว่า | 10 ขึ้นไป | |||||
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อและความยาวของ สายนำไฟฟ้า | มาตรฐาน | ประเภท แหวนร้อยสาย: 300 mm | ประเภท แหวนร้อยสาย: 300 mm | ||||
ตัวเลือก | พร้อม เทอร์มินอล | พร้อม เทอร์มินอล | |||||
สี ขดลวด สายนำไฟฟ้า | สีแดง | สีเหลือง | สีขาว | สีแดง | |||
ไฟบอกสถานะ LED | สีแดง | สีเหลือง | สีเขียว | สีแดง | |||
การป้องกันไฟกระชาก | มาตรฐาน | — | — | — | |||
ตัวเลือก | — | — | มู่เล่ ไดโอด | ||||
ผลิตตามสั่ง | — | พร้อม ไฟบอกสถานะ LED มีตัวดูดซับไฟกระชาก | — |
คุณสมบัติของโซลินอยด์ไฟฟ้ากระแสสลับ (วิธี ขดลวด แรเงา)
วิธี ขดลวด แรเงาเป็นวิธีการที่ แหวน ทองแดง ฝังอยู่ใน คอร์/แกน (แกน แกนเหล็กอยู่กับที่) ดังแสดงในรูปเพื่อระงับการเต้นของแรงดูดเนื่องจาก กระแสไฟฟ้า
วิธีนี้จะเหมือนกับ "วิธี ไดโอด มู่เล่" ที่มีตัวสับเปลี่ยนทำงานเพื่อระงับแรงดูดของแรงดูด
วิธี ขดลวด แรเงามีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การตอบสนองที่ดี โครงสร้างเรียบง่าย และไม่มีทิศทางใน การเชื่อมต่อสายไฟ แต่ก็มีข้อเสียดังต่อไปนี้และไม่น่าเชื่อถือ เกิดอุบัติเหตุไฟดับ มีเสียงคำราม ขดลวด บังแดดหลุดออกมา
วิธี ขดลวด แรเงา Koganei เป็นวิธีที่น่าเชื่อถือสูงในการแก้ข้อเสียเหล่านี้
รูปคลื่น กระแสไฟฟ้า ระหว่างการทำงานปกติและสภาวะผิดปกติ
พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ไม่ทำงานเนื่องจากมี สิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน และไม่เกิดการไหม้แม้ว่า กระแสไฟฟ้า แบบเดียวกับที่สตาร์ทเครื่องจะยังคงไหลอยู่ (โซลินอยด์ได้รับการออกแบบตาม กระแสไฟฟ้า เริ่มต้น)
เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ปลูกฝังตั้งแต่ ผู้ผลิต ก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาหลังจากผ่านการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อย่างเข้มงวด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | แรงดันไฟฟ้า | ชนิดพอร์ตท่อ | เกลียวท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้ (Ø) | การต่อท่อ | ค่า CV | ระดับ ความดัน (MPa) | สเปค อื่น ๆ | ชนิดการต่อสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order) | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ตัวควบคุมปริมาณลม | ไดโอด | ไฟบอกสถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,947.43 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 3/8 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | N/A | พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 4,947.43 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | AC200 | Rc | 3/8 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | N/A | พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 5,189.31 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 3/8 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | N/A | พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 5,189.31 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 3/8 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | N/A | พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | พร้อม ไฟบอกสถานะ | ||
฿ 5,461.42 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 3/8 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | พร้อม เทอร์มินอล | - | N/A | พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 5,461.42 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | AC200 | Rc | 3/8 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | พร้อม เทอร์มินอล | - | N/A | พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 4,831.15 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | - | Rc | 3/8 | 125 | ต่อท่อตรง | 1.39 | - | - | - | DC24V | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,314.44 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 3/8 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | N/A | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 5,068.37 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 3/8 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | N/A | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | พร้อม ไฟบอกสถานะ | ||
฿ 5,346.53 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 3/8 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | พร้อม เทอร์มินอล | - | N/A | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 5,346.53 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | AC200 | Rc | 3/8 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | พร้อม เทอร์มินอล | - | N/A | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 4,947.43 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | N/A | พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 4,947.43 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | AC200 | Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | N/A | พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 5,189.31 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | N/A | พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 5,461.42 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | พร้อม เทอร์มินอล | - | N/A | พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 5,461.42 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | AC200 | Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | พร้อม เทอร์มินอล | - | N/A | พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 5,703.30 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | พร้อม เทอร์มินอล | - | N/A | พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 4,530.43 | KOGANEI STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | N/A | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 4,845.10 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | AC200 | Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | N/A | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 5,079.08 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | N/A | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 5,346.53 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | พร้อม เทอร์มินอล | - | N/A | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 5,346.53 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | AC200 | Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | พร้อม เทอร์มินอล | - | N/A | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 5,582.36 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | พร้อม เทอร์มินอล | - | N/A | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 6,580.88 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 100 V AC | Rc | 3/8 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | N/A | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 6,580.88 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | AC200 | Rc | 3/8 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | N/A | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 7,614.92 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 100 V AC | Rc | 3/8 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | พร้อม เทอร์มินอล | - | N/A | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 6,634.24 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | คู่ | - | คงที่ด้วยตัวเอง | - | - | - | 125 | ต่อท่อตรง | 1.39 | - | - | มาตรฐาน | AC100V | - | - | - | - | - | ||
฿ 6,916.43 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | คู่ | - | คงที่ด้วยตัวเอง | - | - | - | 125 | ต่อท่อตรง | 1.39 | - | - | มาตรฐาน | AC200V | - | - | - | - | - | ||
฿ 7,078.84 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | คู่ | - | คงที่ด้วยตัวเอง | - | - | - | 125 | ต่อท่อตรง | 1.39 | - | - | มาตรฐาน | DC24V | - | - | - | - | - | ||
฿ 7,614.92 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 100 V AC | Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | พร้อม เทอร์มินอล | - | N/A | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 5,794.31 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน / ต่ำ - กระแสไฟฟ้า | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | พร้อม เทอร์มินอล | - | N/A | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ด้วย ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 7,282.64 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน / ต่ำ - กระแสไฟฟ้า | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 24 V DC | Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | N/A | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 8,688.65 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.11 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | N/A | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 8,894.25 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน / ต่ำ - กระแสไฟฟ้า | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อตรง | 1.11 | 0.15 ถึง 0.9 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | N/A | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 4,838.88 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | - | - | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อ Subbase | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | รูปทรง A | มาตรฐาน | - | N/A | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 4,838.88 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | AC200 | - | - | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อ Subbase | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | รูปทรง A | มาตรฐาน | - | N/A | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 5,080.76 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | - | - | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อ Subbase | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | รูปทรง A | มาตรฐาน | - | N/A | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 6,593.28 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 100 V AC | - | - | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อ Subbase | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | รูปทรง A | มาตรฐาน | - | N/A | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 6,593.28 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | AC200 | - | - | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อ Subbase | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | รูปทรง A | มาตรฐาน | - | N/A | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 7,077.04 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 24 V DC | - | - | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อ Subbase | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | รูปทรง A | มาตรฐาน | - | N/A | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 5,159.53 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน / ต่ำ - กระแสไฟฟ้า | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | - | - | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อ Subbase | 1.39 | 0.15 ถึง 0.9 | รูปทรง A | มาตรฐาน | - | N/A | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A | ||
฿ 8,688.65 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | - | - | 125 หรือน้อยกว่า | ต่อท่อ Subbase | 1.11 | 0.15 ถึง 0.9 | รูปทรง A | มาตรฐาน | - | N/A | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ไม่มี ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่มี ไดโอด มู่เล่ | N/A |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | จำนวนพอร์ต | วาล์ว 5 พอร์ต | ลักษณะการขับเคลื่อน | สปูลที่ทำงานด้วยไพล็อต |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทซีล | ซีลแบบนุ่ม | อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต | ภายใน | สวิตช์แมนวล | ไม่ล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง