(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประสิทธิภาพการทำงานขั้นพื้นฐานของความน่าเชื่อถือสูงที่ทรงพลังและ กระแสไฟฟ้า ต่ำมารวมกันใน ตัวเครื่อง ขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น บันทึก: กำลังแก้ไขข้อมูล CAD ของซีรี่ส์นี้ โปรดรอจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น
ประสิทธิภาพการทำงานพื้นฐานที่มีความน่าเชื่อถือสูง ทรงพลัง และ กระแสไฟฟ้า ต่ำนั้นได้รับการตระหนักอย่างมั่นคงใน ตัวเครื่อง กล้องที่กะทัดรัดและ ขนาด
รายการ | รหัสรุ่น/ Part number พื้นฐาน | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ท่อตรง F, FE ประเภท แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 181E1 (180E1^*) | 180-4E1 180-4E2 | 180-4KE2^* | 183-4E2 | 183-4KE2 | |
ท่อ ฐานรอง/แผ่นรอง A, AJ ประเภท แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | A181E1 (A180E1^*) | A180-4E1 A180-4E2 A180-4ME2 | A180-4KE2^* | A183-4E2 A183-4ME2 | A183-4KE2 | |
จำนวนตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | ||||
จำนวนพอร์ต | 2-3 พอร์ต | 5 พอร์ต | ||||
ฟังก์ชั่น วาล์ว | วาล์วปกติปิด (มาตรฐาน NC) และ วาล์วปรกติเปิด (ไม่มีตัวเลือก) | โซลินอยด์เดี่ยว โซลินอยด์คู่ และโซลินอยด์ควบคู่ | โซลินอยด์คู่ | ศูนย์ปิด (มาตรฐาน) และศูนย์ท่อไอเสีย ศูนย์ ความดัน (ไม่จำเป็น) โซลินอยด์ควบคู่ | ศูนย์ปิด (มาตรฐาน) และศูนย์ท่อไอเสีย ศูนย์ ความดัน (ไม่จำเป็น) โซลินอยด์คู่ |
*: 180E1, A180E1 และ 180-4KE2, A180-4KE2 เป็น วาล์ว เฉพาะด้าน สำหรับการติดตั้ง แมนิโฟลด์ ผสม พอร์ตเชื่อมต่อ 2, 3 และ 5 ไม่สามารถใช้เพียงอย่างเดียว เมื่อใช้ วาล์ว กับยูนิตเดียว ให้ใช้ 181E1, A181E1, 25
รายการ | รหัสรุ่น/ Part number พื้นฐาน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ท่อตรง F, FE ประเภท แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 181E1 (180E1) | 180-4E1 180-4E2 | 180-4KE2 | — | 183-4E2 | 183-4KE2 | — | |
ท่อ ฐานรอง/แผ่นรอง A, AJ ประเภท แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | A181E1 (A180E1) | A180-4E1 A180-4E2 | A180-4KE2 | A180-4ME2 | A183-4E2 | A183-4KE2 | A183-4ME2 | |
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ | |||||||
วิธีการใช้งาน | ชนิดนำร่อง ภายใน | |||||||
อัตราการไหล คุณสมบัติ | โซนิค conductance C dm³ / (s*bar) ^*1 | 2.04 | 1.64 | 1.8 | 1.64 | |||
พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ [ ค่า cv ] mm² | 10.2 [0.57] | 8.2 [0.46] | 9.0 [0.50] | 8.2 [0.46] | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | Rc1/8 | |||||||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | |||||||
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa | 0.15 ถึง 0.7 | |||||||
ทนต่อ ความดัน MPa | 1.05 | |||||||
เวลาตอบสนอง^*2 เปิด / ปิด ms | 12 V DC, 24 V DC | 15/25 หรือน้อยกว่า | 15/25 [20] หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 15/35 หรือน้อยกว่า | 15/40 หรือน้อยกว่า | ||
100 V AC, 200 V AC | 15/15 หรือน้อยกว่า | 15/15 [15] หรือน้อยกว่า | — | 15/20 หรือน้อยกว่า | — | |||
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด: Hz | 5 | |||||||
เวลากระตุ้นขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการถือครองตัวเอง ms | — | 50 (□180-4E2) | 50 | — | ||||
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน (บรรยากาศและ ของไหล ในการทำงาน )°C | 5 ถึง 50 | |||||||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ม./วินาที² | 1373.0 (ทิศทาง ตามแนวแกน 294.2) | 294.2 | ||||||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี |
*1: ค่า ของการนำเสียงเป็น ค่า ที่คำนวณได้,ไม่ใช่ ค่า การวัดจริง *2: ค่า ที่ ความดันลม 0.5 MPa. 180-4E2 / 180-4KE2 () และ A180-4ME2 มาจากตำแหน่งตรงข้าม,และ 183-4E2 / 180-4KE2 / A180-4KE มาจาก สถานะ กลาง ของ วาล์ว กลางปิด
รายการ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 V DC | 24 V DC | 100 V AC | 200 V AC | 24 V DC (โซลินอยด์ควบคู่) | ||||
วิธี | เพื่อ การป้องกันไฟกระชาก ไดโอด มู่เล่ แบบฝัง ตัว | วิธีการแรเงา | ทรานซิสเตอร์ ดูดซับไฟกระชาก แบบฝัง | |||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: V | 10.8 ถึง 13.2 (12±10%) | 21.6 ถึง 26.4 (24±10%) | 90 ถึง 132 (100+32%) (100-10%) | 180 ถึง 264 (200+32%) (200-10%) | 21.6 ถึง 26.4 (24±10%) | |||
กระแสไฟฟ้า (เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด) | เครื่องวัดความถี่ Hz | — | — | 50 | 60 | 50 | 60 | — |
เริ่มต้น mA (RMS) | — | — | 36 | 32 | 18 | 16 | — | |
กระตุ้น mA (RMS) | 130 (1.6W) [ ไฟบอกสถานะ LED ] [ด้วย140 (1.7 W)] | 65 (1.6W) [ ไฟบอกสถานะ LED ] [ด้วย75 (1.8 W)] | 24 | 20 | 12 | 10 | 50 (1.2W) | |
ค่า กระแส กระแสไฟรั่ว วงจรที่อนุญาต mA | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า MΩ | 100 หรือมากกว่า | |||||||
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อและความยาวของ สายนำไฟฟ้า | มาตรฐาน | ประเภท แหวนร้อยสาย: 300 mm | ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์: 300 mm | |||||
ตัวเลือก | ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์: 300 mm | — | ||||||
สี ขดลวด สายนำไฟฟ้า | สีน้ำตาล (+) สีดำ (-) | สีแดง (+) สีดำ (-) | สีเหลือง | สีขาว | สีแดง (SA) สีดำ (COM) สีขาว (SB) | |||
ไฟ LED ไฟบอกสถานะ สี | สีแดง | สีเหลือง | สีเขียว | สีแดง | ||||
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (อุปกรณ์ มาตรฐาน) | มู่เล่ ไดโอด | วาริสเตอร์ | ทรานซิสเตอร์ ดูดซับไฟกระชาก |
ปิดเสมอ (NC) 3 พอร์ต
เปิดเสมอ (NO) 3 พอร์ต
โซลินอยด์เดี่ยว 5 พอร์ต 2 ตำแหน่ง
โซลินอยด์คู่ โซลินอยด์คู่ 5 พอร์ต 2 ตำแหน่ง
เซนเซอร์ ปิด 5 พอร์ต 2 ตำแหน่ง
เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ปลูกฝังตั้งแต่ ผู้ผลิต ก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาหลังจากผ่านการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อย่างเข้มงวด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | แรงดันไฟฟ้า | ชนิดพอร์ตท่อ | เกลียวท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้ (Ø) | การต่อท่อ | ค่า CV | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | ระดับ ความดัน (MPa) | สวิตช์แมนวล | สเปค อื่น ๆ | ชนิดการต่อสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ความยาว สายนำไฟฟ้า (mm) | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order) | ปุ่มแมนนวล | ฐานรอง/แผ่นรอง | สเปค ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,690.59 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | ต่อท่อตรง | 0.57 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | 300 | คอนเนคเตอร์ ชนิด DIN | N/A | ไม่มีซับเบส | เกลียวใน | ||
฿ 3,690.59 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 54 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | ต่อท่อตรง | 0.57 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | 300 | คอนเนคเตอร์ ชนิด DIN | N/A | ไม่มีซับเบส | เกลียวใน | ||
฿ 3,484.99 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | ต่อท่อตรง | 0.57 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | 300 | N/A | ล็อค ยื่นออกมา | ไม่มีซับเบส | เกลียวใน | ||
฿ 3,590.43 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | ต่อท่อตรง | 0.57 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ล็อค | มาตรฐาน | PSL | - | 300 | N/A | ล็อค ยื่นออกมา | ไม่มีซับเบส | เกลียวใน | ||
฿ 3,366.24 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | - | - | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.57 | - | - | - | - | ไม่มีเครื่องหมาย | AC100V | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,740.83 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 90 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | - | - | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.57 | - | - | - | - | ไม่มีเครื่องหมาย | DC24V | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,569.65 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | ท่อแบบสวมเร็ว | - | 40 ถึง 80 | ต่อท่อตรง | 0.57 | φ4 | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | 300 | N/A | N/A | ไม่มีซับเบส | 5 พอร์ต 4 (A), 2 (B) | ||
฿ 3,726.87 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | ท่อแบบสวมเร็ว | - | 40 ถึง 80 | ต่อท่อตรง | 0.57 | φ6 | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | 300 | N/A | N/A | ไม่มีซับเบส | 5 พอร์ต 1 (P), 4 (A), 2 (B) | ||
฿ 3,847.81 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | ท่อแบบสวมเร็ว | - | 40 ถึง 80 | ต่อท่อตรง | 0.57 | φ6 | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PLL | - | 300 | N/A | N/A | ไม่มีซับเบส | 5 พอร์ต 1 (P), 4 (A), 2 (B) | ||
฿ 3,481.13 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | - | - | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.57 | - | - | - | - | PLL | AC100V | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,644.70 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | ต่อท่อตรง | 0.57 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PLL | - | 300 | N/A | N/A | ไม่มีซับเบส | เกลียวใน | ||
฿ 3,643.93 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | - | - | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.57 | - | - | - | - | PSL | AC100V | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,484.99 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | AC200 | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | ต่อท่อตรง | 0.57 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PSL | - | 300 | N/A | N/A | ไม่มีซับเบส | เกลียวใน | ||
฿ 3,481.13 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | - | - | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.57 | - | - | - | - | PSL | DC24V | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,769.28 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | คู่ | - | คงที่ด้วยตัวเอง | - | - | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.57 | - | - | - | - | ไม่มีเครื่องหมาย | AC100V | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,692.24 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | คู่ | - | คงที่ด้วยตัวเอง | - | - | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.57 | - | - | - | - | ไม่มีเครื่องหมาย | DC24V | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,169.48 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 24 V DC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | ต่อท่อตรง | 0.57 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | PLL | - | 300 | N/A | N/A | ไม่มีซับเบส | เกลียวใน | ||
฿ 4,997.61 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | คู่ | - | คงที่ด้วยตัวเอง | - | - | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.57 | - | - | - | - | PSL | AC100V | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,934.12 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | คู่ | - | คงที่ด้วยตัวเอง | - | - | - | 80 | ต่อท่อตรง | 0.57 | - | - | - | - | PSL | DC24V | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,840.75 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 2 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | ต่อท่อตรง | 0.57 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | 300 | N/A | N/A | ไม่มีซับเบส | เกลียวใน | ||
฿ 2,859.36 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 3 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 100 V AC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | ต่อท่อตรง | 0.57 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | 300 | N/A | N/A | ไม่มีซับเบส | เกลียวใน | ||
฿ 2,859.36 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 3 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/8 | 40 ถึง 80 | ต่อท่อตรง | 0.57 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | 300 | N/A | N/A | ไม่มีซับเบส | เกลียวใน | ||
฿ 6,428.34 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | ท่อแบบสวมเร็ว | - | 40 ถึง 80 | ต่อท่อตรง | 0.5 | φ6 | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | 300 | N/A | N/A | ไม่มีซับเบส | 5 พอร์ต 1 (P), 4 (A), 2 (B) | ||
฿ 3,790.91 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | Rc | 1/4 | 40 ถึง 80 | ต่อท่อ Subbase | 0.46 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | ไม่มีรหัส | - | 300 | N/A | N/A | พร้อมซับเบส | เกลียวใน | ||
฿ 3,512.28 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 24 V DC | - | - | 40 ถึง 80 | ต่อท่อ Subbase | 0.46 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ไม่ล็อค | มาตรฐาน | CPSL | - | 300 | N/A | N/A | ไม่มีซับเบส | เกลียวใน |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | สเปค | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | ลักษณะการขับเคลื่อน | สปูลที่ทำงานด้วยไพล็อต |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทซีล | ซีลแบบนุ่ม | อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต | ภายใน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง