(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการเก็บและหยิบชิ้นส่วนขนาดเล็ก
· ผิวหน้ามีการทำผิวแบบขึ้นเส้นแฮร์ไลน์จึงทำให้มีสภาพภายนอกที่สวยงาม
· น้ำหนักเบาเนื่องจากทำจากอลูมิเนียม
[การใช้งาน]
· สำหรับคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์ตรวจวัด อุปกรณ์ความแม่นยำสูง
รหัสสินค้า |
---|
KC-361-10 |
KC-361-20 |
KC-361-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง L1 (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (เมื่อใช้ 2) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก] (N) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 484.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 60 | 100 | 29 | 100 หรือน้อยกว่า | 50 หรือน้อยกว่า | 21777 | ||
฿ 775.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 200 | 137 | ถึง 150 | ถึง 200 | 21778 | ||
฿ 1,007.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 180 | 300 | 142 | ถึง 200 | ถึง 200 | 21779 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รูปทรง สไลด์ | วัสดุ ราง | วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย วัสดุอัดรีด | ราง | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 8 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 20 | กระบวนการเตรียมผิว ราง | การรักษาอลูมิเนียม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง