1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางเลื่อนขนาดเล็ก KC-283

รางเลื่อนขนาดเล็ก KC-283
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 169.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รางเลื่อนขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ
· ส่วนที่เลื่อนจะใช้ตลับลูกปืนจึงทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างราบรื่น
· วัสดุ: แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC)
· ผิวสำเร็จ: ผิวชุบซิงค์เคลือบโครเมต (MFZn-C)
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องมือในการสื่อสาร อุปกรณ์ออฟฟิศ อุปกรณ์ทดสอบ และอื่นๆ

ส่วนที่เลื่อนจะใช้ตลับลูกปืนจึงทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างราบรื่น

ลักษณะภายนอกของ KC-283-20

ลักษณะภายนอกของ KC-283-20

Drawing ระบุขนาดของ KC-283

Drawing ระบุขนาดของ KC-283

หมายเลขผลิตภัณฑ์L1L2P1P2P3P4P5N(S)โหลดอนุญาต N/คู่น้ำหนักสินค้า (ก.)
KC-283-20200197160145   8134147100
KC-283-30300297260245160 19010224147150
KC-283-40400397360345260 26510294147210
KC-283-5050049746044536023033711384147260
รหัสสินค้า
KC-283-20
KC-283-30
KC-283-40
KC-283-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
ความยาว ราง L1
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 169.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10134200ถึง 15021849

฿ 190.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10224300ถึง 25021850

฿ 218.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10294400ถึง 30021851

฿ 253.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10384500ถึง 40021852

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง สไลด์ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (เมื่อใช้ 2)(N) 147 วัสดุ ราง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น
ราง 2 ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 8 กว้าง(มิลลิเมตร) 20
กระบวนการเตรียมผิว ราง ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก](N) ถึง 200