(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นรางเลื่อนกะทัดรัดที่ถูกออกแบบมาสำหรับน้ำหนักมาก
[คุณสมบัติ]
· ในตอนที่เลื่อนเก็บ จะถูกยึดไว้ด้วยเบรค
· ส่วนเลื่อนจะใช้ตลับลูกปืนจึงทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างราบรื่น
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน
ในตอนที่เลื่อนเก็บ จะถูกยึดไว้ด้วยเบรค
· ส่วนที่เลื่อนจะใช้ตลับลูกปืนจึงทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างราบรื่น กรุณาทาสารหล่อลื่น (จาระบีชนิดรองรับแรงกดกระแทกที่มีสารตั้งต้นจากลิเธียม) เป็นประจำเพื่อการใช้งานสินค้านี้ได้ยาวนาน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน
มุมมองภายนอก (มม.)
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | L2 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | (S) | โหลดอนุญาต N/คู่ | น้ำหนักสินค้า (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-350-20 | 508 | 504.5 | 444.5 | 317.5 | 152.4 | 457.2 | 304.8 | 152.4 | 533.4 | 1226 | 1,670 |
K-350-22 | 558.8 | 555.3 | 495.3 | 342.9 | 177.8 | 508 | 330.2 | 177.8 | 584.2 | 1,226 | 1,850 |
K-350-24 | 609.6 | 606.1 | 546.1 | 393.7 | 177.8 | 558.8 | 381 | 177.8 | 635 | 1,226 | 2,020 |
K-350-26 | 660.4 | 656.9 | 596.9 | 419.1 | 203.2 | 609.6 | 406.4 | 203.2 | 685.8 | 1324 | 2,200 |
K-350-28 | 711.2 | 707.7 | 647.7 | 444.5 | 228.6 | 660.4 | 431.8 | 228.6 | 736.6 | 1,226 | 2,370 |
รายการข้อมูลจำเพาะ (มม.)
รหัสสินค้า |
---|
K-350-20 |
K-350-22 |
K-350-24 |
K-350-26 |
K-350-28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง L1 (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (เมื่อใช้ 2) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,348.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 533.4 | 508 | 1205 | ถึง 550 | 31449 | ||
฿ 1,498.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 584.2 | 558.8 | 1225 | ถึง 600 | 31450 | ||
฿ 1,625.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 635 | 609.6 | 1156 | ถึง 650 | 31451 | ||
฿ 1,778.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 685.8 | 660.4 | 1127 | ถึง 700 | 31452 | ||
฿ 1,910.00 | SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 736.6 | 711.2 | 1078 | ถึง 750 | 31453 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รูปทรง สไลด์ | วัสดุ ราง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น | ราง | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 16 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 63 | กระบวนการเตรียมผิว ราง | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต |
โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก](N) | ถึง 2000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง