1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางเลื่อนพร้อมตัวจับยึด K-251-HD

รางเลื่อนพร้อมตัวจับยึด K-251-HD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 318.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รางเลื่อนพร้อมตัวจับยึดที่เพิ่มเข้ามาใน K-251
[คุณสมบัติ]
· บอลล็อคทำงานและล็อคอย่างง่ายดายในตอนที่ดึงค้างเอาไว้
· อีกทั้งยังสามารถรักษาไว้ในสภาพเลื่อนเก็บด้วยแรงเสียดทานของตัวเบรคพลาสติก
· ส่วนเลื่อนจะใช้ตลับลูกปืนจึงทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างราบรื่น
· วัสดุ: แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC)
· ผิวสำเร็จ: ผิวชุบซิงค์เคลือบโครเมต (MFZn-C)
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์ ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์สื่อสาร

ใช้ตลับลูกปืนเพื่อให้เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น

รางเลื่อนพร้อมตัวจับยึด K-251-HD: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ K-251-HD

รางเลื่อนพร้อมตัวจับยึด K-251-HD: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ K-251-HD

หมายเลขผลิตภัณฑ์L1L2P1P2P3P4P5P6P7(S)Nโหลดอนุญาต N/คู่น้ำหนักสินค้า (ก.)
K-251-HD-12304.8301.8273260.3149.2254152.422611314306
K-251-HD-14355.6352.6323.8311.1200304.8203.2277284356
K-251-HD-16406.4403.4374.6361.9250.8355.6254302353411
K-251-HD-18457.2454.2425.4412.7301.6212.7406.4304.8203.232813421468
K-251-HD-20508505476.2463.5352.4238.1457.2355.6228.6379392512
K-251-HD-22558.8555.8527514.3403.2263.5508406.4254404441562
K-251-HD-24609.6606.6577.8565.1454288.9558.8457.2279.4430441621
K-251-HD-26660.4657.4628.6615.9504.8314.3609.6508304.8480412672
K-251-HD-28711.2708.2679.4666.7555.6339.7660.4558.8330.2506412731
รหัสสินค้า
K-251-HD-12
K-251-HD-14
K-251-HD-16
K-251-HD-18
K-251-HD-20
K-251-HD-22
K-251-HD-24
K-251-HD-26
K-251-HD-28
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
ความยาว ราง L1
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (เมื่อใช้ 2)
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก]
(N)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 318.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10226304.8314ถึง 250ถึง 40031424

฿ 337.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10277355.6284ถึง 300ถึง 30031425

฿ 372.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10302406.4353ถึง 350ถึง 40031426

฿ 407.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10328457.2421ถึง 350ถึง 50031427

฿ 446.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 29 วัน 10379508392ถึง 400ถึง 40031428

฿ 484.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 29 วัน 10404558.8441ถึง 450ถึง 50031429

฿ 523.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 29 วัน 10430609.6441ถึง 450ถึง 50031430

฿ 562.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 29 วัน 10480660.4412ถึง 500ถึง 50031431

฿ 581.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 29 วัน 10506711.2412ถึง 550ถึง 50031432

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง สไลด์ วัสดุ ราง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น ราง 2
ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 9.6 กว้าง(มิลลิเมตร) 35.3 กระบวนการเตรียมผิว ราง ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต