1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางเลื่อน KC-251

รางเลื่อน KC-251
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 254.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รางเลื่อนสำหรับลิ้นชัก
[คุณสมบัติ]
· ส่วนเลื่อนจะใช้ตลับลูกปืนจึงทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างราบรื่น
· วัสดุ : แผ่นสแตนเลส (SUS304)
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์ ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ทางการแพทย์

เลื่อนได้ราบรื่นอย่างมาก

รางเลื่อน KC-251: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ KC-251-12

รางเลื่อน KC-251: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ KC-251

รางเลื่อน KC-251: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการใช้งานของ KC-251

หมายเลขผลิตภัณฑ์L1L2P1P2P3P4P5P6P7N(S)โหลดอนุญาต N/คู่น้ำหนักสินค้า (ก.)
SPCCSPCCSPCC
KC-251-12304.8301.8273260.3149.2254152.411226314310
KC-251-14355.6352.6323.8311.1200304.8203.2277284370
KC-251-16406.4403.4374.6361.9250.8355.6254302353415
KC-251-18457.2454.2425.4412.7301.6212.7406.4304.8203.213328422480
KC-251-20508505476.2463.5352.4238.1457.2355.6228.6379392500
KC-251-22558.8555.8527514.3403.2263.5508406.4254404441570
KC-251-24609.6606.6577.8565.1454288.9558.8457.2279.4430441635
KC-251-26660.4657.4628.6615.9504.8314.3609.6508304.8480412685
KC-251-28711.2708.2679.4666.7555.6339.7660.4558.8330.2506412735
รหัสสินค้า
KC-251-12
KC-251-14
KC-251-16
KC-251-18
KC-251-20
KC-251-22
KC-251-24
KC-251-26
KC-251-28
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
ความยาว ราง L1
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (เมื่อใช้ 2)
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก]
(N)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 254.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10226304.8314ถึง 250ถึง 40020594

฿ 277.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10277355.6284ถึง 300ถึง 30020595

฿ 307.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 25 วัน 10302406.4353ถึง 350ถึง 40020596

฿ 334.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10328457.2421ถึง 350ถึง 50020597

฿ 387.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10379508392ถึง 400ถึง 40020598

฿ 413.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10404558.8441ถึง 450ถึง 50020599

฿ 451.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10430609.6441ถึง 450ถึง 50020600

฿ 488.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 25 วัน 10480660.4412ถึง 500ถึง 50020601

฿ 516.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10506711.2412ถึง 550ถึง 50020602

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง สไลด์ วัสดุ ราง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น ราง 2
ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 9.6 กว้าง(มิลลิเมตร) 35.3 กระบวนการเตรียมผิว ราง ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต