1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแบบกดเข้า C-94-B

ตัวยึดแบบกดเข้า C-94-B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ติดตั้งด้วยการกดเข้าแบบวันทัช เพียงขนาดเดียวที่เหมาะกับแผ่นเพลทหนา 1.6 มม. และ 2.5 มม.

[คุณสมบัติ]
· ชนิดฝัง จึงมีส่วนยื่นออกมาบนพื้นผิวเล็กน้อย
· ติดตั้งแบบวันทัช

รหัสสินค้า
C-94-B-HONTAI
C-94-B-UKEITA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการดูดซับกำลัง
(N)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
วิธีการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D
(มิลลิเมตร)
แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม แผ่นเพลทรองรับ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุแผ่นรองหลัง กระบวนการเตรียมผิวแผ่นรองหลัง วัสดุ แม่เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก การใช้งาน ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
สีหลัก ตัวเครื่อง รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 59.00

TAKIGEN 1 ชิ้น 32 วัน 109266--Cไม่มาตรฐานฟอสเฟอร์บรอนซ์ สำหรับ สปริงไม่--[เฟอร์ไรท์] Ba- เฟอร์ไรท์ (isotropic)ไม่ตัวอุปกรณ์8.8สีน้ำตาล22251

฿ 16.00

TAKIGEN 1 ชิ้น 32 วัน 10--1.6ฝัง3-----แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC)ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต--Catch Plate10-22252

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวยึดแม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม