1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวจับแม่เหล็ก C-161

ตัวจับแม่เหล็ก C-161
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 109.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดแม่เหล็กชนิดมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบที่ช่วยให้สามารถเลือกพื้นผิวติดตั้งได้ 2 ทิศทาง
· วัสดุ: แม่เหล็ก / แบเรียมเฟอร์ไรท์ (ไอโซโทรปิก); เคส / เรซิ่น ABS; ฐานรองรับ / เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCC)
· ผิวสำเร็จ: เคส / ชุบโครเมี่ยม; เพลทรองรับ / ชุบซิงค์เคลือบผิวโครเมต (MFZn-C)
[การใช้งาน]
· แผงจ่ายไฟ เครื่องมือวัด เฟอร์นิเจอร์ไม้

เลือกจากพื้นผิวติดตั้ง 2 ทิศทาง

ลักษณะภายนอกของ C-161-1

ลักษณะภายนอกของ C-161-1

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ C-161

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ C-161

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ C-161

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ C-161

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ C-161

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ C-161

หมายเลขผลิตภัณฑ์L1L2L3W1W2W3H1(H2)P1P2P3P4P5P6P7
C-161-165396017231532.857.557.5506.57.51215
C-161-250254514161221.842.542.5358.59
C-161-340153514161221.832.532.5258.59
หมายเลขผลิตภัณฑ์แรงดูด Nน้ำหนักสินค้า (ก.)
C-161-14957
C-161-21926
C-161-3919
รหัสสินค้า
C-161-1
C-161-2
C-161-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการดูดซับกำลัง
(N)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 194.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104965172320460

฿ 167.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101950141620461

฿ 109.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10940141620462

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวยึดแม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 3.4 แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม D แผ่นเพลทรองรับ การมี
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น ABS กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ชุบผิวโครเมี่ยม
วัสดุแผ่นรองหลัง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) กระบวนการเตรียมผิวแผ่นรองหลัง ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต วัสดุ แม่เหล็ก Ba- เฟอร์ไรท์ (isotropic)
กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก ไม่