1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวยึดแบบซูเปอร์แมกเน็ท (แบบแนวนอน) C-100-B

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวยึดแบบซูเปอร์แมกเน็ท (แบบแนวนอน) C-100-B
  • ตัวยึดแบบซูเปอร์แมกเน็ท (แบบแนวนอน) C-100-B
  • ตัวยึดแบบซูเปอร์แมกเน็ท (แบบแนวนอน) C-100-B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 59.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดแม่เหล็กชนิดมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· มีสปริงในตัวสำหรับกันกระแทก
· วัสดุ: แม่เหล็ก / แบเรียมเฟอร์ไรท์ (ไอโซโทรปิก); เคส / แผ่นอะลูมิเนียมอัลลอย (A1050P); ฐานรอง / เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCC)
· ผิวสำเร็จ: เคส / เคลือบผิวอโนไดซ์ (ทอง); ฐานรอง / ชุบผิวนิกเกิล (MFNi)
· แรงเหนี่ยวรั้ง: C-100-B-1: 68 N,C-100-B-2: 39 N
[การใช้งาน]
· สำหรับแผงจ่ายไฟ เครื่องมือกล

มีสปริงในตัวสำหรับรองรับแรงกระแทก

ลักษณะภายนอกของ C-100-B-1

ลักษณะภายนอกของ C-100-B-1

Drawing ระบุขนาดของ C-100-B-1

Drawing ระบุขนาดของ C-100-B-1

ลักษณะภายนอกของ C-100-B-2

ลักษณะภายนอกของ C-100-B-2

Drawing ระบุขนาดของ C-100-B-2

Drawing ระบุขนาดของ C-100-B-2

รหัสสินค้า
C-100-B-1
C-100-B-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการดูดซับกำลัง
(N)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 93.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106886.520374

฿ 59.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3956.520375

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวยึดแม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม กว้าง(มิลลิเมตร) 15.3
วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 3.5 แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม B
แผ่นเพลทรองรับ การมี สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ การรักษาอลูมิเนียม วัสดุแผ่นรองหลัง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) กระบวนการเตรียมผิวแผ่นรองหลัง ชุบผิวนิกเกิล
วัสดุ แม่เหล็ก Ba- เฟอร์ไรท์ (anisotropic) กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก ไม่ ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 23.5
สีหลัก ตัวเครื่อง ทอง