1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวจับยึดปลายราวทำจากสแตนเลส C-1486-C

TAKIGEN

ตัวจับยึดปลายราวทำจากสแตนเลส C-1486-C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,007.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวจับยึดปลายราวที่ยึดจับได้ในจังหวะเดียว
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งบนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀48.6 (48.6 มม.) ได้ในขั้นตอนเดียว
· ล็อคอัตโนมัติเมื่อใส่ท่อ (รุ่นล็อคอัตโนมัติ)
· สามารถล็อคได้โดยกดก้านสำหรับปล่อย
· มีรูขนาด ⌀6.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 มม.) สำหรับขาพินล็อคที่จะเสียบเข้าไป เพื่อป้องกันการปลดล็อคโดยไม่ได้ตั้งใจ
· เพื่อป้องกันการโจรกรรม สามารถติดตั้งแม่กุญแจที่รูสำหรับล็อคพินได้
[การใช้งาน]
· การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ บอร์ดติดประกาศแบบใช้ไฟฟ้า ป้ายประกาศ ฯลฯ

ล็อคอัตโนมัติเมื่อใส่ท่อ

ลักษณะภายนอก (เมื่อล็อค)

ลักษณะภายนอก (เมื่อล็อค)

ลักษณะภายนอก (เมื่อปลดล็อค)

ลักษณะภายนอก (เมื่อปลดล็อค)

ลักษณะภายนอกของพินล็อค

ลักษณะภายนอกของพินล็อค

Drawing ระบุขนาดของตัวจับยึดปลายราว

Drawing ระบุขนาดของตัวจับยึดปลายราว

Drawing ระบุขนาดของตัวจับยึดปลายราว

Drawing ระบุขนาดของตัวจับยึดปลายราว

วิธีการติดตั้งขาพินล็อค ใส่ขาพินล็อคเข้าไปในรูสำหรับล็อคพินเพื่อป้องกันการปลดล็อคโดยไม่ตั้งใจ

วิธีการติดตั้งพินล็อค
ใส่ขาพินล็อคเข้าไปในรูสำหรับล็อคพินเพื่อป้องกันการปลดล็อคโดยไม่ตั้งใจ

ตัวอย่างการใช้งานตัวจับยึดปลายราว

ตัวอย่างการใช้งานตัวจับยึดปลายราว

สามารถหมุนท่อบนแกนเพื่อให้สามารถเปลี่ยนมุมได้ ช่วยให้การเชื่อมต่อเป็นไปอย่างราบรื่น

ตัวอย่างการติดตั้งตัวจับยึดปลายราว

ตัวอย่างการติดตั้งตัวจับยึดปลายราว

ความทนต่อแรงดึงของสินค้าชิ้นนี้ไม่แตกต่างกัน แม้ว่าจะยึดด้วยโบลท์ตัวเดียว

วัสดุ: แผ่นเหล็กสแตนเลส (SUS304)
การเตรียมผิว: การขัดแบบบาเรล
[อุปกรณ์เสริม]: พินล็อค
ความทนทานในการถอดและการใส่: 10,000 ครั้ง

เพื่อป้องกันการปลดล็อคโดยไม่ได้ตั้งใจ ใส่ขาพินล็อคเข้าไปในรูขนาด ⌀6.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 มม.)

  • *เมื่อใช้ C-1486 และ C-486-H พร้อมกัน ขนาดของพื้นผิวติดตั้งกับกึ่งกลางท่อจะมีความแตกต่างกัน 10 มม.

ใช้ C-486-S เมื่อจำเป็นต้องมีการป้องกันการลื่นในแนวนอน

หลังจากติดสินค้านี้เข้ากับท่อแล้ว ให้ทำดังต่อไปนี้:

  • 1. ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าคันโยกสำหรับปล่อยอยู่ใน ตำแหน่งล็อค และจะไม่หลุดออกจากท่อ
  • 2. เพื่อป้องกันการปลดล็อคโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ใช้โดยสอดขาพินล็อค (อุปกรณ์เสริม) เข้าไปในรูสำหรับล็อคพินจนถึงฐานรอง
รหัสสินค้า
C-1486-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,007.00

TAKIGEN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด จับ ความยาว L(มิลลิเมตร) 122 กว้าง(มิลลิเมตร) 32.3
วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 8.5 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน สนิม
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แผ่นเพลท สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 88
รหัส ผลิตภัณฑ์ 24272

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1486-C ในชุด ตัวจับยึดปลายราวทำจากสแตนเลส C-1486-C

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: เป็นไปได้ไหมที่จะใช้สินค้าชิ้นนี้กับประตูด้านนอก
ตอบ: สินค้าเป็นสแตนเลสและทนทานต่อการเกิดสนิม แต่อาจเกิดสนิมได้หากใช้งานนานหลายปีและสัมผัสกับอากาศ