(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สแตนเลสมีความความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม ประเภทจัดวางบนพื้นผิว ง่ายต่อการติดตั้ง
[คุณสมบัติ]
· ประเภทจัดวางบนพื้นผิว ง่ายต่อการติดตั้ง
· สามารถติดกับแผงลูกฟูกได้เช่นกัน
·ทำจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
· ฟิตติ้งโลหะมีสปริงแบนในตัว ดังนั้นจึงไม่หลุดออกเมื่อเกิดการสั่นสะเทือน
· ฟังก์ชันป้องกันการร่วงหล่นจากการสั่นสะเทือน แรงกระแทก ฯลฯ (C-898-A)
ชนิด | ชนิดพิเศษ | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 112 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | การจัดเก็บภาษี | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) | 6 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า แผ่นรีด | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 10 |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 22926 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-898-A ในชุด ตัวจับประตู C-898
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง