(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การติดตั้งที่ง่ายดายช่วยให้สามารถเปิดประตูได้แบบวันทัช
ชนิด | จับ | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 40 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | การจัดเก็บภาษี | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) | 7 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ยางสังเคราะห์ (EPDM) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 32.5 |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 22206 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-895-6 ในชุด ตัวจับประตู C-895
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง