1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดประตูตู้สแตนเลส C-1532

DOOR CATCHS

ตัวยึดประตูตู้สแตนเลส C-1532
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 93.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดทรงกล่องชนิดโรเลอร์สแน็ปทำจากสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· ลูกกลิ้งทำจากเรซิ่นเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
· รูติดตั้งแบบสล็อตช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างละเอียดหลังการติดตั้ง
· วัสดุ: บอดี้หลัก / แผ่นสแตนเลสรีดเย็น (SUS304); ชิ้นส่วนลูกกลิ้ง / โพลีเอทิลีนแข็ง (PE)
· โหลดสกัด: ประมาณ 24.7 N.
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับประตูห้องครัว เฟอร์นิเจอร์

ตัวยึดประตูแบบกล่องพร้อมบอดี้หลักที่เป็นสแตนเลส มีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม ตัวโรเลอร์ทำจากพลาสติกเพื่อการใช้งานที่ราบรื่น

ลักษณะภายนอกของ C-1532

ลักษณะภายนอกของ C-1532

Drawing ระบุขนาดของ C-1532 A

Drawing ระบุขนาดของ C-1532 A

Drawing ระบุขนาดของ C-1532 B

Drawing ระบุขนาดของ C-1532 B

รหัสสินค้า
C-1532
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 93.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์สำหรับประตู การดูดซับกำลัง(N) 24.7 ความยาว L(มิลลิเมตร) 48.5
กว้าง(มิลลิเมตร) 15 วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 3.2
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน สนิม วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แผ่นเพลท สเตนเลส ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 15.5
รหัส ผลิตภัณฑ์ 22326

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1532 ในชุด ตัวยึดประตูตู้สแตนเลส C-1532