1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคถังแก๊ส ทำจากสแตนเลส C-1836

BOTTLE STOPPER

ตัวล็อคถังแก๊ส ทำจากสแตนเลส C-1836
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 620.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทำจากสแตนเลสทั้งหมดและทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม สามารถใส่ถังออกซิเจนจากรถดับเพลิงและอื่นๆ ได้ในแบบวันทัช

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทำจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อการกัดกร่อนสูง
· สามารถใส่และนำถังออกซิเจนจากรถดับเพลิงและอื่นๆ ไปใช้ได้ในแบบวันทัช

รหัสสินค้า
C-1836
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 620.00

BOTTLE STOPPER 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดพิเศษ ความยาว L(มิลลิเมตร) 120 กว้าง(มิลลิเมตร) 40
วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 2.6 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน สนิม
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แผ่นเพลท สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ การขัดเงาแบบ Buffing ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 66
รหัส ผลิตภัณฑ์ 22272

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1836 ในชุด ตัวล็อคถังแก๊ส ทำจากสแตนเลส C-1836